DATA SHEET
TPS53355 Eco-mode™ 搭載、1.5V~15V 入力 (4.5V~25V バイアス)、30A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 代替製品:LMZ31530 14.5V、30A 降圧パワー・モジュール、15 × 16 × 5.8mm QFN パッケージ
- 96% の最大効率
- 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
- VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 5V LDO 出力
- 単一レール入力をサポート
- パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 30A)
- 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
- シャットダウン時電流:10μA 未満
- 高速過渡応答の D-CAP™ モード
- 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
- 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
- 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
- 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
- ブースト・スイッチ内蔵
- プリチャージ付きスタートアップ機能
- 温度補償付きの調整可能な過電流制限
- 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- オープン・ドレインのパワー・グッド表示
- NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
- 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
- SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
- グリーン (RoHS 準拠) を選択可能
- WEBENCH® Power Designer により、TPS53355 を使用するカスタム設計を作成