Menu
Product
Email
PDF
Order now
CC1350 SimpleLink™超低消費電力デュアル・バンド ワイヤレスMCU
JAJSCC3B
June 2016 – July 2018
CC1350
PRODUCTION DATA.
CONTENTS
SEARCH
CC1350 SimpleLink™超低消費電力デュアル・バンド ワイヤレスMCU
1
デバイスの概要
1.1
特長
1.2
アプリケーション
1.3
概要
1.4
機能ブロック図
2
改訂履歴
3
Device Comparison
3.1
Related Products
4
Terminal Configuration and Functions
4.1
Pin Diagram – RSM Package
4.2
Signal Descriptions – RSM Package
4.3
Pin Diagram – RHB Package
4.4
Signal Descriptions – RHB Package
4.5
Pin Diagram – RGZ Package
4.6
Signal Descriptions – RGZ Package
5
Specifications
5.1
Absolute Maximum Ratings
5.2
ESD Ratings
5.3
Recommended Operating Conditions
5.4
Power Consumption Summary
5.5
RF Characteristics
5.6
Receive (RX) Parameters, 861 MHz to 1054 MHz
5.7
Receive (RX) Parameters, 431 MHz to 527 MHz
5.8
Transmit (TX) Parameters, 861 MHz to 1054 MHz
5.9
Transmit (TX) Parameters, 431 MHz to 527 MHz
5.10
1-Mbps GFSK (Bluetooth low energy) – RX
5.11
1-Mbps GFSK (Bluetooth low energy) – TX
5.12
PLL Parameters
5.13
ADC Characteristics
5.14
Temperature Sensor
5.15
Battery Monitor
5.16
Continuous Time Comparator
5.17
Low-Power Clocked Comparator
5.18
Programmable Current Source
5.19
DC Characteristics
5.20
Thermal Characteristics
5.21
Timing and Switching Characteristics
5.21.1
Reset Timing
Table 5-1
Reset Timing
5.21.2
Wakeup Timing
Table 5-2
Wakeup Timing
5.21.3
Clock Specifications
Table 5-3
24-MHz Crystal Oscillator (XOSC_HF)
Table 5-4
32.768-kHz Crystal Oscillator (XOSC_LF)
Table 5-5
48-MHz RC Oscillator (RCOSC_HF)
Table 5-6
32-kHz RC Oscillator (RCOSC_LF)
5.21.4
Flash Memory Characteristics
Table 5-7
Flash Memory Characteristics
5.21.5
Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
Table 5-8
Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
5.22
Typical Characteristics
5.23
Typical Characteristics – Sub-1 GHz
5.24
Typical Characteristics – 2.4 GHz
6
Detailed Description
6.1
Overview
6.2
Main CPU
6.3
RF Core
6.4
Sensor Controller
6.5
Memory
6.6
Debug
6.7
Power Management
6.8
Clock Systems
6.9
General Peripherals and Modules
6.10
Voltage Supply Domains
6.11
System Architecture
7
Application, Implementation, and Layout
7.1
Application Information
7.2
TI Design or Reference Design
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
デバイスの項目表記
8.2
ツールとソフトウェア
8.3
ドキュメントのサポート
8.4
テキサス・インスツルメンツのローパワーRF Webサイト
8.5
追加情報
8.6
コミュニティ・リソース
8.7
商標
8.8
静電気放電に関する注意事項
8.9
Export Control Notice
8.10
Glossary
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
9.1
パッケージ情報
重要なお知らせ
search
No matches found.
Full reading width
Full reading width
Comfortable reading width
Expanded reading width
Card for each section
Card with all content
DATA SHEET
CC1350 SimpleLink™超低消費電力デュアル・バンド ワイヤレスMCU
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1
デバイスの概要
1.1
特長
世界初のデュアル・バンド(Sub-1GHz、2.4GHz)ワイヤレス・マイコン
マイコン
パワフルな Arm®Cortex®-M3プロセッサ
EEMBC CoreMark®スコア: 142
EEMBC ULPBench™スコア: 158
最高48MHzのクロック速度
128KBのシステム内プログラム可能フラッシュ
キャッシュ用SRAM: 8KB
(汎用RAMとしても使用可能)
超低リークSRAM: 20KB
2ピンcJTAGおよびJTAGデバッグ
OTA(Over-the-air)更新をサポート
超低消費電力センサ・コントローラ
システムの他の部分から自律して動作可能
16ビット・アーキテクチャ
超低リークSRAM: 2KB(コードおよびデータ用)
効率的なコード・サイズのアーキテクチャ: ROM内に
TI-RTOS、ドライバ、
Bluetooth® Low Energyコントローラ
、ブートローダを配置
RoHS準拠のパッケージ
7mm×7mm RGZ VQFN48 (30GPIO)
5mm×5mm RHB VQFN32 (15GPIO)
4mm×4mm RSM VQFN32 (10GPIO)
ペリフェラル
すべてのデジタル・ペリフェラル・ピンを任意のGPIOに配線可能
4個の汎用タイマ・モジュール
(8個の16ビットまたは4個の32ビット・タイマ、それぞれPWM)
12ビットADC、200kサンプル/s、8チャネル・アナログMUX
連続時間コンパレータ
超低消費電力クロック・コンパレータ
プログラマブル電流ソース
UART
SSI×2(SPI、MICROWIRE、TI)
I
2
C、I2S
リアルタイム・クロック(RTC)
AES-128セキュリティ・モジュール
TRNG (True Random Number Generator)
8個の容量性センシング・ボタンをサポート
組み込みの温度センサ
SPACER
SPACER
SPACER
SPACER
外部システム
オンチップの内蔵DC/DCコンバータ
シームレスに統合された SimpleLink™CC1190
およびCC2592
レンジ・エクステンダ
低消費電力
幅広い電源電圧範囲: 1.8~3.8V
RX: 5.4mA
(Sub-1GHz)、6.4mA (Bluetooth Low Energy、2.4GHz)
+10dBmでのTX: 13.4mA
(Sub-1GHz)
+9dBmでのTX: 22.3 mA (Bluetooth Low Energy、2.4GHz)
+0dBmでのTX: 10.5 mA (Bluetooth Low Energy、2.4GHz)
アクティブ・モード時のマイコン 48MHz 実行Coremark: 2.5mA (51µA/MHz)
アクティブ・モード時のマイコン: 48.5 CoreMark/mA
アクティブ・モード時のセンサ・コントローラ(24MHz):
0.4mA + 8.2µA/MHz
センサ・コントローラ。毎秒1回のウェイクアップで、12ビットADCサンプリングを1回実行: 0.95µA
スタンバイ: 0.7µA (RTC動作、RAM/CPU保持)
シャットダウン: 185nA (外部イベントでウェイクアップ)
RF部
Bluetooth Low Energy 4.2仕様と互換性のある2.4GHz RF トランシーバ
優れたレシーバ感度:-124dBm(長距離モード使用)、-110dBm (50kbps)
(Sub-1GHz)、-87dBm (Bluetooth Low Energy)
優れた選択性(±100kHz): 56dB
優れたブロッキング性能(±10MHz): 90dB
出力電力をプログラム可能: 最大+15dBm
(Sub-1GHz)、+9dBm (2.4GHz) (Bluetooth Low Energy)
シングル・エンドまたは差動RFインターフェイス
国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
ETSI EN 300 220、EN 303 204 (ヨーロッパ)
EN 300 440 クラス2 (ヨーロッパ)
EN 300 328 (ヨーロッパ)
FCC CFR47 Part 15 (米国)
ARIB STD-T66 (日本)
ARIB STD-T108 (日本)
ワイヤレスM-Bus (EN 13757-4)および IEEE® 802.15.4g PHY
ツールおよび開発環境
フル機能および低コストの開発キット
異なるRF構成用の複数のリファレンス・デザイン
Packet Sniffer PCソフトウェア
Sensor Controller Studio
SmartRF™Studio
SmartRF Flash Programmer 2
IAR Embedded Workbench® for ARM
Code Composer Studio™(CCS)IDE
CCS UniFlash