DATA SHEET
UCC20520 4A、6A、5.7kVRMS 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバ、シングル入力
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シングル入力、デュアル出力
- 動作温度範囲:-40~125℃
- スイッチング・パラメータ:
- 19ns (標準値) の伝搬遅延
- 最小パルス幅:10ns
- 最大遅延マッチング:5ns
- 最大パルス幅歪み:6ns
- 100V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
- サージ耐性:最大 12.8kV
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
- ピーク・ソース 4A、ピーク・シンク 6A の出力
- TTL および CMOS 互換の入力
- 3V~18V の入力 VCCI 範囲により、デジタルおよびアナログの両方のコントローラと接続可能
- 最大 25V の VDD 出力駆動電源
- プログラム可能なデッド・タイム
- 5ns 未満の入力パルスと過渡ノイズを除去
- 高速なディセーブルによる電源シーケンス
- 業界標準の幅広 SOIC-16 (DW) パッケージ
- 安全性関連および規制関連の認定:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した絶縁耐圧:8000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 最終製品規格による CSA 認証
- GB4943.1-2011 による CQC 認証