DATA SHEET
DS90UB934-Q1 1MP (1 メガピクセル) / 60fps および 2MP/30fps カメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
特長
- 車載アプリケーションに対応
- 次の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル:±2kV
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4
- 最大 100MHz (12 ビット・モード) で動作、1MP/60fps および 2Mp/30fps カメラとサテライト・レーダーをサポート
- DS90UB913A/933 シリアライザと互換の、構成可能な 12 ビット・パラレル CMOS
- アダプティブ・イコライゼーションにより、ケーブルの経年劣化の影響を補償
- レイテンシが非常に短い、データ保護付きの双方向制御データ・チャネル
- ケーブル・リンク検出診断
- PoC (Power-over-Coax) 動作をサポート
- ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
- 少ない放射および伝導エミッション
- BIST (内蔵セルフ・テスト)