JAJSD38B
May 2017 – July 2019
AFE4410
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
ブロック概略図
4
改訂履歴
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
コミュニティ・リソース
5.3
商標
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
Glossary
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
正確で連続的な心拍数モニタリング:
最大100dBのダイナミック・レンジによる正確な心拍数検出
ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な動作
標準値: LEDでは30µA、レシーバでは25µA
トランスミッタ:
共通アノード構成の4つのLED
LEDの電流を200
mAまで8ビットでプログラム可能
2つのLEDを並列に点灯するモード
LEDのオン時間をプログラム可能
3つのLEDを同時にサポートし、SpO
2
、HRM、複数波長のHRMを最適化
一般的な心拍数モニタリングのシナリオに十分な30µAの平均電流:
設定20mA、パルス期間60µs、
サンプリング・レート25Hz
レシーバ:
3つの時間多重PD入力をサポート
PDからの電流入力を24ビットの2の補数形式で表現
各 LED、環境について、TIA 入力で個別の DC オフセット減算 DAC
(
最大 ±127µA の範囲)
ADC出力におけるデジタル環境減算
トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
レシーバは約1µA/Hzのサンプリング・レートで動作(例: 25
Hzにおいて25µA)
ハードウェア・パワーダウン・モード: ほぼ0µAの電流
柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
外部クロックまたは内部発振器によるクロック供給
サンプル深度128のFIFO:
フェーズ間にわたる分割処理をプログラム可能
I
2
CおよびSPIインターフェイスをピンにより選択可能
動作温度範囲: -20℃~+70℃
2.6mm×2.1mm、0.4mmピッチのDSBGAパッケージ
供給電圧:
Tx: 3V~5.25V
Rx: 1.8V~1.9V (LDOバイパス)、
2.0V~3.6V (LDO有効)
IO: 1.7V~Rx_SUP