LM5145 75V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 40ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5145 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RF パワー・アンプのアプリケーションに理想的です。
強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5145 | VQFN (20) | 4.50mm × 3.50mm |
Changes from Revision A (June 2020) to Revision B (November 2020)
Changes from Revision * (June 2017) to Revision A (June 2020)