JAJSDN5E December 2016 – December 2023 LMK62A2-100M , LMK62A2-150M , LMK62A2-156M , LMK62A2-200M , LMK62A2-266M , LMK62E0-156M , LMK62E2-100M , LMK62E2-156M , LMK62I0-100M , LMK62I0-156M
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMK62XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。
部品番号 | 出力周波数 (MHz) とフォーマット | 総合周波数安定性 (ppm) | パッケージ サイズ(1)(2) |
---|---|---|---|
LMK62E2-100M | 100 LVPECL | ±50 | SIA (QFM、6) 5.00mm × 3.20mm |
LMK62E2-156M | 156.25 LVPECL | ±50 | |
LMK62E0-156M | 156.25 LVPECL | ±25 | |
LMK62A2-100M | 100 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-150M | 150 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-156M | 156.25 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-200M | 200 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-266M | 266.66 LVDS | ±50 | |
LMK62I0-100M | 100 HCSL | ±25 | |
LMK62I0-156M | 156.25 HCSL | ±25 |