DATA SHEET
ADS122U04 24ビット、4チャネル、2kSPS、デルタ・シグマADC、UARTインターフェイス付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 315µA (標準値)の低消費電流
- 広い電源電圧範囲:2.3V~5.5V
- プログラマブル・ゲイン:1~128
- プログラマブル・データ・レート:最大2kSPS
- 最大20ビットの有効分解能
- シングル・サイクル安定化デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20SPS)
- 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
- デュアル・マッチのプログラム可能電流源:
10µA~1.5mA
- 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
- 内部オシレータ:精度2%
- 内部温度センサ:精度0.5℃(標準値)
- 3つの汎用I/O
- 2線式UART対応インターフェイス(8-N-1フォーマット)、最大120kBaudのボー・レート、自動ボー・レート検出付き
- パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN