TIC12400-Q1 は、12V 車載システムで外付けスイッチの状態を検出するように設計された、先進的なマルチ・スイッチ検出インターフェイス (MSDI) です。TIC12400-Q1 は、内蔵の 10 ビット ADC により、マルチポジション・アナログ・スイッチを監視し、コンパレータにより MCU から独立してデジタル・スイッチを監視します。ADC およびコンパレータの検出スレッショルドをプログラミングでき、さまざまなスイッチ・トポロジとシステムの非理想性をサポートします。このデバイスは、最大 24 の直接スイッチ入力を監視し、そのうち 10 の入力はグランドまたはバッテリに接続されているスイッチを監視するよう構成できます。各入力で 6 つの固有のウェット電流設定をプログラミングでき、さまざまなアプリケーション・シナリオをサポートします。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCU を継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。また TIC12400-Q1 には、フォルト検出機能、ESD 保護機能、診断機能が統合されているため、システムの安定性も向上します。TIC12400-Q1 は、連続モードとポーリング・モードという 2 つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TIC12400-Q1 | TSSOP (38) | 9.70mm × 4.40mm |