DATA SHEET
CC3220MODx および CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス MCU モジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- CC3220MODx は、SimpleLink™Wi-Fi® シングル・チップ・ワイヤレス・マイコンで構成されるワイヤレス MCU モジュールのファミリです。CC3220MODS および CC3220MODAS モジュールは CC3220SM2ARGK ワイヤレス MCU で構成され、CC3220MODSF および CC3220MOASF モジュールは CC3220SF12ARGK ワイヤレス MCU で構成されます。完全に統合された、産業用温度グレードのグリーン・モジュールで、必要なクロック、SPI フラッシュ、パッシブをすべて内蔵
- CC3220MODAx モジュールは、ホスト・システムへ簡単に統合できるよう内蔵アンテナを搭載
- CC3220MODx および CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® ワイヤレス MCU システム・オン・チップ (SoC) は、2 つの独立した実行環境を持つシングル・チップを内蔵:
- ユーザー・アプリケーション専用の Arm®Cortex®-M4 MCU
- すべての Wi-Fi およびインターネット論理レイヤを実行するネットワーク・プロセッサ MCU
- FCC、IC、CE、MIC、SRRC 認定済み
- Wi-Fi Alliance のメンバーは Wi-Fi CERTIFIED™ モジュール証明書の転送を要求可能
- 1.27mm ピッチの QFM パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
- アプリケーション MCU サブシステム:
- 80MHz の Arm® Cortex®-M4 コア
- 組み込みメモリ:
- CC3220MODS および CC3220MODAx バリエーションは 256KB の RAM を内蔵
- CC3220MODSF および CC3220MODASF はフラッシュ・ベースの MCU で、1MB のフラッシュと 256KB の RAM を内蔵
- ROM にペリフェラル・ドライバを内蔵
- McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
- SD
- SPI
- I2C
- UART
- 8 ビットの同期イメージ・インターフェイス
- 4 つの汎用タイマ (GPT)、16 ビット PWM モード搭載
- 1 つのウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- 4 チャネル、12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
- デバッグ・インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
- Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・サブシステム:
- Wi-Fi® インターネット・オン・チップ™専用 Arm® MCU が、Wi-Fi およびインターネット・プロトコル処理の負荷をアプリケーション MCU から完全に解放
- Wi-Fi® モード:
- 802.11b/g/n ステーション
- 802.11b/g/n アクセス・ポイントで最大 4 つのステーションをサポート
- Wi-Fi Direct® クライアントおよびグループ・オーナー
- WPA2™ パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ:WEP、WPA™、WPA2 PSK、WPA2 エンタープライズ (802.1x)、WPA3™ パーソナルおよびエンタープライズ
- IPv4 および IPv6 TCP および IP スタック
- 業界標準の BSD ソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API):
- 16 の TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
- 6 つの TLS および SSL ソケットを同時に使用可能
- IP アドレッシング:StaticIP、LLA、DHCPv4、DHCPv6 と重複アドレス検出 (DAD)
- SimpleLink™ テクノロジ接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
- SmartConfig™ テクノロジ、AP モード、WPS2 オプションによる柔軟な Wi-Fi プロビジョニング
- 内部 HTTP サーバーを使用する RESTful API サポート
- 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行
- 広範なセキュリティ機能:
- ハードウェアの特長:
- 独立した実行環境
- デバイス ID
- ハードウェア暗号化エンジンによる先進の高速セキュリティ:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC、チェックサム
- 初期セキュア・プログラミング:
- デバッグ・セキュリティ
- JTAG およびデバッグ・ポートをロック
- パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
- セキュア・ソケット
(SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
- ネットワーク・セキュリティ
- HTTPS サーバー
- 信頼済みルート証明書のカタログ
- TI 信頼ルート公開キー
- SW IP 保護:
- セキュアなキー・ストレージ
- ファイル・システムのセキュリティ
- ソフトウェアの改ざん検出
- 複製保護
- セキュア・ブート:ブート時にランタイム・バイナリの整合性と正当性を検証
- 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行:
- HTTP および HTTPS Web サーバーと動的なユーザー・コールバック
- mDNS、DNS-SD、DHCP サーバー
- Ping
- 回復機構:出荷時デフォルトまたは完全な出荷時イメージに回復可能
- Wi-Fi TX 出力:
- 1DSSS で 17.0dBm
- 54OFDM で 13.5dBm
- Wi-Fi RX 感度:
- 1DSSS で –95.0dBm
- 54OFDM で –73.5dBm
- アプリケーションのスループット:
- パワー・マネージメント・サブシステム:
- 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ
- 高度な低消費電力モード:
- シャットダウン:1μA
- ハイバネーション:5µA
- 低消費電力ディープ・スリープ (LPDS):135µA (CC3220MODS および CC3220MODSF で、256KB RAM の保持時に測定)
- RX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM の場合):59mA (CC3220MODS で測定、CC3220MODSF および CC3220MODASF では消費電流が 15mA 増大)
- TX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM、最大出力の場合):223mA (CC3220MODS で測定、CC3220MODSF および CC3220MODASF では消費電流が 15mA 増大)
- アイドル接続時 (MCU が LPDS、DTIM = 1 の場合):710µA (CC3220MODS および CC3220MODSF で、256KB RAM の保持時に測定)
- 追加の内蔵コンポーネント:
- 40.0MHz 水晶振動子
- 32.768kHz 水晶振動子 (RTC)
- 32Mbit の SPI シリアル・フラッシュ
- RF フィルタおよび受動部品
- フットプリントが互換の QFM パッケージ
- CC3220MODx:1.27mm ピッチ、
63 ピン、20.5mm × 17.5mm - CC3220MODAx:1.27mm ピッチ、
63 ピン、20.5mm × 25.0mm
- 動作温度:
- SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート