TLIN1029-Q1 は、ウェークアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4.2 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ・レートが最高 20kbps の車内ネットワークとして一般的に使用されている単線式双方向バスです。TLIN1029-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V アプリケーションをサポートするように設計されています。
LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN1029-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。このレシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。LIN バスや EN ピンによってウェークアップできるスリープ・モードを使用すれば、非常に低い消費電流を実現できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN1029-Q1 | SOIC (D) (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSON (DRB) (8) | 3.00mm × 3.00mm |