DATA SHEET
UCC28056 6端子単相遷移モードPFCコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 最低10%の負荷まで入力電流歪みが小さく、ユニティに近い力率を実現
- 無負荷時入力電力が極めて低い(<50mW @265V)
- さまざまな負荷で優れた効率
- PFCをオフにすることなく、グリーン電力規格への準拠を実現
- EuP Lot 6 Tier 2、CoC Ver. 5 Tier 2、Energy Star for computers Ver. 6.1、DOE Level VI
- 超低可聴ノイズ出力
- ソフト起動/ソフト終了期間付きバースト・モード
- 強化されたEA、入力電流歪みの増大なしに負荷ステップに素早く応答
- 高いゲート駆動性能: -0.7Aおよび1.0A
- バレー同期開始により、ブースト・インダクタに2次巻線が不要
- ユーザー調整可能なバレー遅延
- 低スタートアップ消費電流(<46µA)
- 広いVCC範囲: 8.5V~34V
- ソフト起動/ソフト終了による出力電圧制限
- サイクル単位の電流制限
- 独立した2次出力電圧保護
- 過熱保護機能を内蔵
- 占有面積の小さい6端子SOT-23(6)パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、TLV28056を使用するカスタム設計を作成