DATA SHEET
CC1352R SimpleLink™ 高性能マルチバンド・ワイヤレス MCU
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- マイクロコントローラ
- 強力な 48MHz Arm®Cortex®-M4F プロセッサ
- EEMBC CoreMark® スコア:148
- 352KB
のインシステム・プログラマブル・フラッシュ
- プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB
ROM
- 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM
としても使用可能)
- 80KB の超低リーク SRAM。SRAM
は動作の信頼性を高めるためパリティで保護。
- 2 ピン cJTAG および JTAG
デバッグ
- OTA (Over-the-air)
更新をサポート
- 4KB の SRAM
を搭載した超低消費電力センサ・コントローラ
- センサ・データのサンプリング、保存、処理
- システム CPU から独立して動作
- 高速ウェイクアップにより低消費電力動作を実現
-
TI-RTOS、ドライバ、ブートローダ、Bluetooth® 5.2 Low Energy
コントローラ、IEEE 802.15.4 MAC を ROM に配置してアプリケーション・サイズを最適化
- RoHS 準拠のパッケージ
- 7mm × 7mm の RGZ VQFN48
(28 GPIO)
- ペリフェラル
- デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO
に接続可能
- 4× 32 ビットまたは 8× 16
ビットの汎用タイマ
- 12 ビット ADC、200k サンプル /
秒、8 チャネル
- 内部リファレンス電圧 DAC を搭載した 2
つのコンパレータ
(連続時間 ×1、超低消費電力 ×1)
- プログラマブルな電流ソース
- UART ×2
- SSI ×2
(SPI、MICROWIRE、TI)
- I2C および
I2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- AES 128 および 256
ビット暗号化アクセラレータ
- ECC および RSA
公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
- SHA2 アクセラレータ (SHA-512
までのフル・スイート)
- TRNG (True Random Number
Generator)
- 容量性センシング、最大 8 チャネル
- 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
- 外部システム
- オンチップの降圧型 DC/DC
コンバータ
- TCXO をサポート
- 低消費電力
- 広い電源電圧範囲:1.8V~3.8V
- アクティブ・モードの RX:5.8mA
(3.6V、868MHz)、6.9mA (3.0V、2.4GHz)
- アクティブ・モードの TX (0dBm):8.0mA
(3.6V、868MHz)、7.1mA (3.0V、2.4GHz)
-
アクティブ・モードの
TX (+14dBm):24.9mA (868MHz)
- アクティブ・モードの MCU 48MHz
(CoreMark):
2.9mA (60μA/MHz)
- センサ・コントローラ、低消費電力モード、2MHz、無限ループ動作:30.1μA
- センサ・コントローラ、アクティブ・モード、24MHz、無限ループ動作:808μA
- スタンバイ:0.85µA (RTC
動作、80KB RAM および CPU を保持)
- シャットダウン:150nA
(外部イベントでウェークアップ)
- 無線部
- Bluetooth 5.2 Low Energy およびそれ以前の Low Energy
仕様、IEEE 802.15.4 PHY、および MAC と互換性があるマルチバンド Sub-1GHz/2.4GHz RF
トランシーバ
- 3 線式、2
線式、1 線式 PTA の共存メカニズム
- 優れたレシーバ感度:
SimpleLink 長距離モードで -121dBm、
50kbps で -110dBm、Bluetooth 125kbps (LE
Coded PHY) で -105dBm
- 温度補償付きで最大 +14dBm (Sub-1GHz) および +5dBm (2.4GHz)
の出力電力
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
- ETSI EN 300 220 受信機カテゴリ
1.5 および 2、EN 300
328、EN 303 131、EN 303 204
(欧州)
- EN 300 440 カテゴリ 2
- FCC CFR47 パート
15
- ARIB STD-T108 および STD-T66
- 幅広い規格に対応
- ワイヤレス・プロトコル
- Thread、Zigbee®、Bluetooth® 5.2 Low
Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート・オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY®、ワイヤレス
M-Bus、Wi-SUN®、KNX RF、Amazon
Sidewalk、独自システム、SimpleLink™ TI 15.4 スタック (Sub-1GHz)、DMM
(ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ) ドライバ。
- 開発ツールとソフトウェア