DATA SHEET
DAC8771 シングル・チャネル、16ビット、電圧および電流出力適応型電力管理機能搭載のデジタル/アナログ・コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 出力電流:
- 0mA~24mA、3.5mA~23.5mA、
0mA~20mA、4mA~20mA、±24mA
- 出力電圧(20%の過電圧範囲あり/なし)
- 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
- 0V~6V、0V~12V、±6V、±12V
- 適応型電力管理
- 単一の、広い電圧範囲に対応した電源ピン
- 降圧/昇圧付きで12V~36V
- 降圧/昇圧なしで12V~33V
- ±0.1% FSRの総合未調整誤差(TUE)
- DNL: ±1 LSB (最大値)
- 内蔵の5V基準電圧(最大10ppm/℃)
- 内蔵の5Vデジタル電源出力
- CRC/フレーム・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ
- サーマル・アラーム、開路/短絡
- アラーム状況における安全動作
- 自動学習機能
- 広い温度範囲: -40℃~+125℃