LMR33630 SIMPLE SWITCHER® レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33630 デバイスは、最高 36V の入力から最大 3A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33630 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33630 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMR33630 | HSOIC (8) | 5.00mm × 4.00mm |
LMR33630 | VQFN (12) | 3.00mm × 2.00mm |