DATA SHEET
OPT3101 ToFベースの長距離近接および距離センサAFE
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 長距離測定、障害物検出と回避
- 広範なフォトダイオードとエミッタにより、設計を柔軟にカスタマイズ
- サンプル・レート: 最大4kHz
- 15mの明確な範囲で16ビットの距離出力
- エイリアス除去により距離範囲を拡大
- マルチゾーン動作用に3つのトランスミッタ・チャネルをサポート
- 非常に優れた環境光および太陽光除去
- 200nAのフルスケール信号電流
- 1kHz時の信号位相ダイナミック・レンジ: 88dB
- 最大200µAのDC周囲条件に対応、1kHz時の周囲光除去比60dB
- 物体の反射率の影響を受けない距離測定
- アダプティブHDRにより消費電力の削減とダイナミック・レンジの拡大を実現
- 構成可能なイベント検出/割り込み出力のメカニズム
- 制御およびデータ用I2Cインターフェイス
- 最大173mAのプログラマブル電流制御付き照明ドライバを内蔵
- 較正用温度センサを内蔵
- 単一の3.3V電源、または1.8V電源と3.3V電源で動作
- 動作時周囲温度: -40℃~+85℃