BQ77915 デバイスは、一連の電圧、電流、温度保護機能と、マイクロコントローラ (MCU) 制御を必要としないスマートなセル平衡化アルゴリズムを実装した低消費電力バッテリ・パック・プロテクタです。スタック可能なインターフェイスによって、単純なスケーリングにより 3 直列から 20 直列まで、さらにそれ以上のバッテリ・セルを持つアプリケーションに対応できます。保護のスレッショルドおよび遅延は工場出荷時に設定され、各種の構成で利用できます。過熱と低温のスレッショルドは、放電 (OTD および UTD) と充電 (OTC および UTC) についてそれぞれ別々に設定されるため、柔軟に使用できます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ77915 | TSSOP–24 | 7.70mm × 4.40mm |
Changes from Revision K (July 2023) to Revision L (August 2023)
Changes from Revision J (March 2022) to Revision K (July 2023)
Changes from Revision I (September 2020) to Revision J (March 2022)