DATA SHEET
LMX8410L 高性能ミキサ、シンセサイザ内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広帯域RF入力: 4~10GHz
- 広いIF帯域幅: DC~1350MHz
- 入力IP3:5GHz RF入力時28dBm
- ノイズ指数:5GHz RF入力時15dB
- 高電圧変換ゲイン:5GHz RF入力時11dB
- 広帯域RF入力バランを内蔵
- ±2mVまでの自動オフラインDCオフセット補正
- IMRR較正をプログラム可能
- 複数デバイスに対応する同期機能
- 高性能な内蔵LOシンセサイザ:5GHz搬送波で56.5dBcのDSB積算ノイズ
- 外部LOモード:内蔵LOシンセサイザをバイパス可能、外部LO注入をサポート
- 低ノイズLDOを内蔵
- 7mm×7mmの48ピンQFNパッケージ