DATA SHEET
UCC28742 オプトカプラ帰還付き高効率フライバック・コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- オプトカプラ帰還により最高1%のレギュレーションを実現
- 正確な電流制限と、過負荷タイムアウト保護および遅延ヒカップ応答
- 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
- 最高80kHzのスイッチング周波数
- EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
- クランプされたMOSFETゲート駆動出力
- 非常に低いスタートアップ電流および大きなVDDヒステリシス
- フォルト保護
- SOT23-6パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、UCC28742を使用するカスタム設計を作成