LMR36015 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の電流を出力できます。耐性は最大 66V に及びます。その過渡耐性は、過電圧保護のために必要な設計作業を低減させ、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たしています。
LMR36015 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。1MHz レギュレータの FPWM 機能により負荷過渡性能が向上します。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMR36015 | VQFN-HR (12) | 2.00mm × 3.00mm |
VOUT = 5V | 400kHz |
Changes from Revision C (October 2019) to Revision D (September 2020)
Changes from Revision B (February 2019) to Revision C (October 2019)
Changes from Revision A (November 2018) to Revision B (February 2019)
Changes from Revision * (April 2018) to Revision A (November 2018)