DATA SHEET
bq27545-G1 バッテリ・パック内蔵用シングルセル・リチウムイオン・バッテリ残量計
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 最大容量14,500mAhの1シリーズ(1sXp)リチウムイオン・アプリケーション用バッテリ残量計
- マイクロコントローラ・ペリフェラルによる機能
- バッテリ温度レポート用の内部または外部温度センサ
- SHA-1/HMAC認証機能
- 全寿命を通じたデータ記録
- 64バイトの不揮発性スクラッチ・パッド・フラッシュ
- 特許を取得した Impedance Track™技術に基づくバッテリ残量計測
- バッテリ放電曲線をモデリングし、バッテリが空になるまでの時間を正確に予測
- 経年変化、自己放電、温度およびレート非効率性の影響を自動的に調整
- 値の低い検出抵抗(5mΩ~20mΩ)
- 高度な残量計測機能
- ホスト・システムとの通信用HDQおよび I2C™インターフェイス・フォーマット
- 小型の15ボール Nano-Free™(DSBGA)パッケージ