DATA SHEET
TMP117 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ SMBus™ および I2C 互換インターフェイス搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- TMP117 高精度温度センサ
- –20℃~50℃で ±0.1℃以下
- –40℃~70℃で ±0.15℃以下
- –40℃~100℃で ±0.2℃以下
- –55℃~125℃で ±0.25℃以下
- –55℃~150℃で ±0.3℃以下
- 動作温度範囲:–55℃~150℃
- 低消費電力
- 1Hz の変換サイクルで 3.5μA
- 150nA のシャットダウン電流
- 電源電圧範囲
- 1.7V~5.5V (–55℃~70℃)
- 1.8V~5.5V (–55℃~150℃)
- 16 ビット分解能:0.0078℃ (1 LSB)
- 温度アラート制限をプログラム可能
- 平均化を選択可能
- デジタル・オフセットによるシステム補正
- 汎用 EEPROM:48 ビット
- NIST トレース可能
- SMBus™、I2C インターフェイスと互換
- 医療グレード:ASTM E1112 および ISO 80601-2-56 準拠
- RTD の置き換え:PT100、PT500、PT1000