TPS3431 は標準のプログラム可能なウォッチドッグ・タイマで、広範なアプリケーション用のイネーブル機能があります。ウォッチドッグ・タイムアウト機能の精度は15% で、高精度のタイミング (-40℃~+125℃) で、 代表値は 25℃で 2.5% です。ウォッチドッグ・タイムアウトは、外付けのコンデンサ、または出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定によりセット可能です。ウォッチドッグはイネーブル・ピンまたはSETロジック・ピンにより無効化でき、開発プロセスで不要なウォッチドッグ・タイムアウトを避けられます。
TPS3431 は、3.00mm ×
3.00mm、8 ピン VSON の小型パッケージで提供されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS3431 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |