DATA SHEET
HD3SS3212-Q1 2チャネル、差動2:1/1:2、USB3.2マルチプレクサ/デマルチプレクサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- USB 3.2 Gen 1 および Gen 2 データ速度で、USB Type-C™ エコシステム用のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・ソリューションを提供
- MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、PCIe Gen II、III と互換
- 最高10Gbpsで動作
- 8GHzを超える広い-3dB差動帯域幅
- 優れた動的特性 (5GHz 時)
- クロストーク = -28dB
- オフ絶縁 = –19dB
- 挿入損失 = –2dB
- 反射損失 = –8dB
- 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
- 0V~2V の同相電圧をサポート
- VCC = 3.3V の単一電源
- 車載機器向けの QFN パッケージで供給
(2.5mm x 4.5mm、0.5mm ピッチ)