UCC23513 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用のフォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバです。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、強化絶縁定格は 5.7kVRMS です。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23513 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動でき主な機能と特性は、標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、従来の LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。UCC23513 は高性能でありかつ信頼性が高いため、さまざまなモータ駆動、太陽光インバータ、産業用電源、白物家電に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC23513 | ストレッチ SO-6 |
7.5mm × 4.68mm |