次のような用途での汎用の電圧、電流、温度監視
ADS7142-Q1 は 12 ビット、140kSPS の逐次比較型 (SAR) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) で、信号を自律的に監視しながら、システムの電力、信頼性、性能を最大化できます。このデバイスには、デジタル・ウィンドウ付きコンパレータを使用して、チャネルごとにイベント・トリガによる割り込みが実装されており、ハイおよびローのスレッショルド、ヒステリシス、およびイベント・カウンタをプログラム可能です。SAR ADC の前段にデュアル・チャネルのアナログ・マルチプレクサがあり、後段にセンサからのデータを変換してキャプチャするための内部データ・バッファがあります。
ADS7142-Q1 は 10 ピン WSON パッケージで供給され、消費電力はわずか 900nW です。このデバイスは、小さな外形と低消費電力から、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS7142-Q1 | WSON (10) | 3.00mm×2.00mm |