DATA SHEET
ISO7041 超低消費電力4チャネル・デジタル・アイソレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超低消費電力
- チャネルあたり 3.5μA の静止電流 (3.3V)
- 100kbps 時にチャネルあたり 15μA (3.3V)
- 1Mbps 時にチャネルあたり 116μA (3.3V)
- 堅牢な絶縁バリア
- 推定寿命:100年超
- 定格絶縁電圧:3000VRMS
- CMTI:±100kV/μs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 広い温度範囲:
- 2.25V~3.6V:–55℃~+125℃
- 3.6V~5.5V:–40℃~+125℃
- 小型の 16-QSOP パッケージ (16-DBQ)
- 信号速度:最高 2Mbps
- デフォルト出力 HIGH (ISO7041) および LOW (ISO7041F) のオプション
- 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 超低エミッション
- 安全性関連の認定 (予定)
- UL 1577部品認定プログラム
- DIN V VDE V 0884-11
- CQC、TUV、CSA 認定
- IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11)およびATEX (EN 60079-11)