DAC8742H は HART®、 FOUNDATION Fieldbus™、および PROFIBUS PA 互換の低消費電力モデムで、産業用プロセス制御および産業用オートメーション・アプリケーション向けに設計されています。
HART モードでは、DAC8742H には半二重 HART 物理層モデムとしてスレーブまたはマスタ構成で動作するために必要なすべての回路が内蔵され、フィルタ処理用の外付け部品は最小限で済みます。FOUNDATION Fieldbus モードでは、DAC8742H には半二重 FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU として動作するために必要なすべての回路が内蔵されています。
HART、FOUNDATION Fieldbus、またはPROFIBUS PAでは、マイクロコントローラからのデータ・ストリームをUARTインターフェイス経由、またはSPIインターフェイスでアクセス可能な内蔵FIFO経由で転送可能です。SPIインターフェイスには、デイジーチェーンのサポート、各種の割り込み、および他の拡張機能用のSDOピンが含まれています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC8742H | TQFP (32) | 5mm×5mm |