OPT3004 は、可視光の強度を測定するセンサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致し、広い入射角にわたって強力な赤外線除去も備えています。
OPT3004 は、人間の目に見えるのと同じように光の強度を測定するシングル・チップのルクス・メーターです。OPT3004 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去により、光源に関係なく人間の目に見えるのと同じように光の強度を正確に測定できます。また、強力な IR 除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3004 は、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く IR 除去機能が劣る、フォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品に最適です。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール・レンジを選択する必要がなく、0.01lux から 83klux までの範囲を測定できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。
Changes from Revision * (December 2018) to Revision A (December 2021)
柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、1 回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中であってもセンサが適切なウェイクアップ・イベントを調べて割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
OPT3004 は、低い消費電力と低い電源電圧で動作するので、バッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。