ADS8353-Q1 は 16 ビット、デュアル・チャネル、高速、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) で、シングル・エンドと擬似差動のアナログ入力に対応しています。
ADS8353-Q1 には 2 つの基準電圧源があり、独立してプログラム可能で、システム・レベルのゲイン較正に使用できます。また、広い電源電圧範囲で動作可能な、柔軟性の高いシリアル・インターフェイスにより、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。デバイスが 2 つの低消費電力モードをサポートしているため、与えられたスループットについて消費電力を最適化できます。ADS8353-Q1 は、-40℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されており、16 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS8353-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision A (March 2019) to Revision B (July 2022)
Changes from Revision * (January 2019) to Revision A (March 2019)
PIN | TYPE | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | TSSOP | |||
AINM_A | 2 | Analog input | Negative analog input, channel A | |
AINM_B | 7 | Analog input | Negative analog input, channel B | |
AINP_A | 1 | Analog input | Positive analog input, channel A | |
AINP_B | 8 | Analog input | Positive analog input, channel B | |
AVDD | 16 | Supply | Supply voltage for ADC operation | |
CS | 11 | Digital input | Chip-select signal; active low | |
DVDD | 9 | Digital I/O supply | Digital I/O supply | |
GND | 15 | Supply | Digital ground | |
REFGND_A | 4 | Supply | Reference ground potential A | |
REFGND_B | 5 | Supply | Reference ground potential B | |
REFIO_A | 3 | Analog input/output | Reference voltage input/output, channel A | |
REFIO_B | 6 | Analog input/output | Reference voltage input/output, channel B | |
SCLK | 12 | Digital input | Clock for serial communication | |
SDI | 10 | Digital input | Data input for serial communication | |
SDO_A | 13 | Digital output | Data output for serial communication, channel A and channel B | |
SDO_B | 14 | Digital output | Data output for serial communication, channel B |