JAJSGU5B January 2019 – December 2021 MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR50431 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR60431
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツの MSP430FR604x と MSP430FR504x SoC は、MSP430 超音波センシング・マイクロコントローラ (MCU) ファミリの製品であり、広範囲な産業用アプリケーションに対して設計された強力な高集積デバイスです。
これらの MCU は超音波センシング・ソリューション (USS_A) 集積化モジュールを内蔵し、広範囲の流量で高精度を実現します。USS モジュールは最大限に統合されており、ごく少数の外付け部品しか必要としないため、超低消費電力の計量と、システム・コストの低減を達成できます。
MSP430FR604x と MSP430FR504x デバイスには、バッテリ駆動の計量アプリケーションに最適な超低消費電力の高精度計量ソリューションを実現するため、高速 ADC ベースの信号収集と、低消費電力アクセラレータ (LEA) を使用する、最適化されたデジタル信号処理が組み込まれています。
USS_A モジュールには、最適なセンサ励起と正確なインピーダンス整合を行うため、プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG) と、低インピーダンスの出力ドライバを持つ物理インターフェイス (PHY) が内蔵されており、ゼロ流量ドリフト (ZFD) に対して最良の結果が得られます。USS_A モジュールには、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) と高速な 12 ビット、8Msps のシグマ・デルタ ADC (SDHS) も含まれており、業界標準の超音波トランスデューサから正確な信号を収集できます。
さらに、MSP430FR604x および MSP430FR504x MCU には、計量用システムの統合を強化する他のペリフェラルも組み込まれています。デバイスには計量テスト・インターフェイス (MTIF) モジュールが搭載され、メーターで測定された流量を示すパルスを生成します。また、8 マルチプレックス LCD ドライバ (MSP430FR604x のみ)、リアルタイム・クロック (RTC)、12 ビット SAR ADC、アナログ・コンパレータ、高度暗号化 (AES256) モジュール、巡回冗長性検査 (CRC) モジュールも内蔵されています。
MSP430FR604x および MSP430FR504x MCU は、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされ、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-TS430PN80C 80 ピン・ターゲット開発基板および EVM430-FR6043 超音波水流量計 EVM が含まれています。TI は、超音波センシング設計センター、超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ、および MSP430Ware ™ソフトウェアを含む無償ソフトウェアも提供しています。
MSP430FR604x および MSP430FR504x MCU ファミリには TI の FRAM (強誘電体 RAM) と総合的な超低消費電力 MSP システム・アーキテクチャが統合されており、システム設計者は性能向上と消費電力削減を両立できます。FRAM テクノロジは、RAM の低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide』(英語) を参照してください。
部品番号(1) | パッケージ(2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|
MSP430FR6043IPN | LQFP (80) | 12mm × 12mm |
MSP430FR60431IPN | LQFP (80) | 12mm × 12mm |
MSP430FR6041IPN | LQFP (80) | 12mm × 12mm |
MSP430FR5043IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
MSP430FR50431IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
MSP430FR5041IPM | LQFP (64) | 10mm×10mm |
MSP430FR5043IRGC | VQFN (64) | 9mm × 9mm |
MSP430FR50431IRGC | VQFN (64) | 9mm × 9mm |
MSP430FR5041IRGC | VQFN (64) | 9mm × 9mm |
機能ブロック図を、図 4-1 に示します。
注:このデバイスには 12KB の RAM があり、そのうち 8KB は LEA サブシステムと共有されています。
図 4-1 機能ブロック図