DATA SHEET
LMK00804B-Q1 1.5V~3.3V、1 入力 4 出力、高性能 LVCMOS ファンアウト・バッファ / レベル・シフタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
- 1.5V~3.3V レベルをサポートする 4 つの LVCMOS/LVTTL 出力
- 付加ジッタ:40MHz で RMS 0.1ps (標準値)
- ノイズ・フロア:40MHz で -168dBc/Hz (標準値)
- 出力周波数:350MHz (最大値)
- 出力スキュー:35ps (最大値)
- 部品間スキュー:550ps (最大値)
- 2 つの入力を選択可能
- CLK_P、CLK_N ペアは LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL、LVCMOS/LVTTL に対応
- LVCMOS_CLK は LVCMOS/LVTTL に対応
- 同期クロック・イネーブル
- コア / 出力電源
- 3.3V/3.3V
- 3.3V/2.5V
- 3.3V/1.8V
- 3.3V/1.5V
- パッケージ:16 ピン VQFN