DATA SHEET
ADS54J60 デュアル・チャネル、16 ビット、1.0GSPS A/D コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 16 ビット分解能、デュアル・チャネル、1GSPS の ADC
- ノイズ・フロア:-159dBFS/Hz
- スペクトラム性能 (fIN = 170MHz、-1dBFS 時)
- SNR: 70dBFS
- NSD: -157dBFS/Hz
- SFDR:86dBc (インターリーブ・トーンを含む)
- SFDR:89dBc (HD2、HD3、インターリーブ・トーンを除く)
- スペクトラム性能 (fIN = 350MHz、-1dBFS 時)
- SNR: 67.5dBFS
- NSD: -154.5dBFS/Hz
- SFDR: 75dBc
- SFDR:85dBc (HD2、HD3、およびインターリーブ・トーンを除く)
- チャネル分離:fIN = 170MHz のとき 100dBc
- 入力フル・スケール:1.9VPP
- 入力帯域幅 (3dB):1.2GHz
- オンチップ・ディザリング
- 広帯域 DDC ブロックを搭載
- サブクラス 1 をサポートする JESD204B インターフェイス
- 10.0Gbps で、ADC ごとに 2 レーン
- 5.0Gbps で、ADC ごとに 4 レーン
- マルチチップの同期をサポート
- 消費電力:1GSPS のとき 1.35W/Ch
- パッケージ:72 ピン VQFNP (10mm × 10mm)