DATA SHEET
TLIN1021-Q1 車載用、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠 (SLLA493 を参照)
- SAE J2602-1 車両アプリケーション用のLINネットワークおよび SAE J2602-2 車両アプリケーション適合性テストのためのLINネットワークに準拠(SLLA493 を参照)
- 12V アプリケーションをサポート
- 広い入力動作電圧範囲:
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
- 動作モード:
- 通常モード
- 低消費電力スタンバイ・モード
- 低消費電力スリープ・モード
- ソース認識付きの低消費電力モードからのウェイクアップをサポート:
- LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
- WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
- EN によるローカル・ウェイクアップ
- 5V 許容の入力レベルをサポート
- 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
- INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
- 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
- 保護機能:±45V LIN バス・フォルト耐性、42V 負荷ダンプ対応、IEC ESD 保護、VSUP 入力の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、無電源ノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- SOIC (8) と、自動光学検査 (AOI) を適用しやすくした VSON (8) パッケージで供給