TLIN2021-Q1 は、LIN (Local Interconnect Network) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用の車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。
TLIN2021-Q1 のトランスミッタは最高 20kbps のデータ・レートをサポートし、レシーバは最高 100kbps のデータ・レートをサポートしているため、高速なエンド・オブ・ライン・プログラミングが可能です。TLIN2021-Q1 は、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。
TLIN2021-Q1 は、幅広い入力電圧動作範囲によって 24V アプリケーションをサポートするように設計されており、低消費電力スリープ・モードもサポートしています。このデバイスは、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェイクアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する各種電源の有効・無効を TLIN2021-Q1 の INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。
TLIN2021-Q1 には LIN レスポンダ・アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN2021-Q1 | SOIC (D) | 4.90mm × 3.91mm |
VSON (DRB) | 3.00mm×3.00mm |
Changes from Revision B (May 2020) to Revision C (June 2022)
Changes from Revision A (May 2020) to Revision B (May 2020)
Changes from Revision * (December 2019) to Revision A (May 2020)
TLIN2021-Q1 は、低電圧検出、サーマル・シャットダウン保護、グランド喪失保護機能も内蔵しています。フォルト条件が発生した場合、トランスミッタは即座にオフになり、フォルト条件が解消するまでオフに維持されます。
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
RXD | 1 | Digital | LIN receive data output, open-drain |
EN | 2 | Digital | Sleep mode control input, integrated pull-down |
WAKE | 3 | High Voltage | Local wake-up input, high voltage |
TXD | 4 | Digital | LIN transmit data input, integrated pulled down - active low after a local wake-up event |
GND | 5 | GND | Ground connection |
LIN | 6 | Bus IO | LIN bus input/output line |
VSUP | 7 | Supply | High-voltage supply from the battery |
INH | 8 | High Voltage | Inhibit output to control system voltage regulators and supplies, high voltage |
Thermal Pad | — | Electrically connected to GND, connect the thermal pad to the printed circuit board (PCB) ground plane for thermal relief |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VSUP | Supply voltage range (ISO 17987) | –0.3 | 60 | V |
VLIN | LIN Bus input voltage (ISO 17987) | –60 | 60 | V |
VWAKE | WAKE pin input voltage | –0.3 | 60 | V |
VINH | INH pin output voltage range | –0.3 | 60 and VO ≤ VSUP+0.3 | V |
VLOGIC_INPUT | Logic input voltage | –0.3 | 6 | V |
VLOGIC_OUTPUT | Logic output voltage | –0.3 | 6 | V |
IO | Digital pin output current | 8 | mA | |
IO(INH) | Inhibit output current | 4 | mA | |
IO(WAKE) | WAKE output current due to ground shift (VWAKE ≤ VGND) – 0.3 V thus current out of the WAKE pin must be limited | 3 | mA | |
TJ | Junction Temp | –55 | 165 | °C |
Tstg | Storage temperature | -65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|
VESD | Electrostatic discharge | Human body model (HBM) classification level 3B: VSUP, INH, and WAKE with respect to ground | ±8000 | V | |
Human body model (HBM) classification level 3B: LIN with respect to ground | ±10000 | ||||
Human body model (HBM) classification level 3A: all other pins, per AEC Q100-002(1) | ±4000 | ||||
Charged device model (CDM) classification level C5, per AEC Q100-011 | All pins | ±750 | |||
LIN, VSUP, WAKE terminal to GND(2) | IEC 62228-3 per ISO 10605 Contact discharge R = 330 Ω, C = 150 pF (IEC 61000-4-2) |
±8000 | |||
LIN terminal to GND(2) | IEC 62228-3 per ISO 10605 Indirect contact discharge R = 330 Ω, C = 150 pF (IEC 61000-4-2) |
±8000 | |||
LIN terminal to GND(3) | SAE J2962-1 per ISO 10605 Contact discharge |
±8000 | |||
LIN terminal to GND(3) | SAE J2962-1 per ISO 10605 Air discharge |
±25000 | |||
VTRAN | Non-synchronous transient injection | LIN, VSUP, WAKE terminal to GND(2) | IEC 62228-3 per IEC 62215-3 12 V electrical systems Pulse 1 |
-100 | |
IEC 62215-3 24 V electrical systems(4) Pulse 1 |
-450 | ||||
IEC 62228-3 per IEC 62215-3 12 V electrical systems 24 V electrical systems(4) Pulse 2 |
75 | ||||
IEC 62228-3 per IEC 62215-3 12 V electrical systems Pulse 3a |
-150 | ||||
IEC 62215-3 24 V electrical systems(4) Pulse 3a |
-225 | ||||
IEC 62228-3 per IEC 62215-3 12 V electrical systems Pulse 3b |
150 | ||||
IEC 62215-3 24 V electrical systems(4) Pulse 3b |
225 | ||||
Direct capacitor coupling | LIN terminal to GND(3) | SAE J2962-1 per ISO 7637-3 DCC - Slow transient pulse |
±85 |