TUSB1210 は、ULPI インターフェイスで USB コントローラと接続するように設計された USB2.0 トランシーバ・チップです。このデバイスはすべての USB2.0 データ・レート (High-speed 480Mbps、Full-speed 12Mbps、Low-speed 1.5Mbps) をサポートしており、ホストとペリフェラルの両方のモードに対応しています。さらに、このデバイスは UART モードとレガシー ULPI シリアル・モードにも対応しています。また、TUSB1210 は USB 2.0 仕様に対する任意の補遺である OTG (Ver1.3) (HNP、SRP を含む) もサポートしています。
トランスミッタの DP/DM 外部成分補償機能は、データ・ラインのインピーダンスおよびレシーバの入力インピーダンスと一致させるために直列インピーダンスの偏差を補償します。これにより、データの反射が制限され、アイ・ダイアグラムが改善されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TUSB1210 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |