BQ25616/616J は、シングル・セルのリチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリに対応した高集積 3A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モード動作効率の最適化、バッテリ充電時間の短縮、放電フェーズ中のバッテリ駆動時間の延長が実現できます。
BQ25616/616J は、リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマーのバッテリに対応した高集積 3A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。高い入力電圧による高速充電をサポートしているため、スピーカー、産業用および医療用携帯型機器など、幅広いアプリケーションに対応できます。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モード動作効率の最適化、バッテリ充電時間の短縮、放電フェーズ中のバッテリ駆動時間の延長が実現できます。入力電圧および電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25616/616J | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |