このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
AWR2243 は、76GHz~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW トランシーバです。超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR2243 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システム向けに設計されています。
自己完結型の FMCW トランシーバ シングルチップ デバイスであることから、76GHz~81GHz 帯の車載レーダー センサを簡単に実装できます。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 3TX / 4RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム デバイスとして提供しています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
AWR2243ABGABLQ1 (トレイ) | ABL (FCBGA、161) | 10.4mm × 10.4mm |
AWR2243ABGABLRQ1 (リール) | ABL (FCBGA、161) | 10.4mm × 10.4mm |