ADC3664 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS のデュアル・チャネル高速 A/D コンバータ (ADC) です。きわめて低いノイズ性能を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -156.9dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3664 デバイスは IF サンプリングをサポートしており、広範なアプリケーションに最適です。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 100mW (125MSPS 時) であり、より低いサンプリング・レートでは、消費電力を非常によく低減できます。
ADC3664 は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。ADC3664 は 16 ビット分解能 ADC ファミリとピン互換です。このデバイスは、-40~+105℃ の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADC3664 | VQFN (40) | 5.00 × 5.00mm |
部品番号 | 分解能 | サンプリング・レート |
---|---|---|
ADC3661 | 16 ビット | 10MSPS |
ADC3662 | 16 ビット | 25MSPS |
ADC3663 | 16 ビット | 65MSPS |
ADC3664 | 14 ビット | 125MSPS |