DATA SHEET
CC2652RSIP SimpleLink™ 、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム・イン・パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
ワイヤレス・マイコン
- 強力な 48MHz Arm® Cortex®-M4F
プロセッサ
- 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
- プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
- 8KB のキャッシュ SRAM
- 高信頼性動作に適した 80KB の超低リーク SRAM
(パリティ付き)
- ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ (DMM)
ドライバ
- プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE
802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
- OTA (Over-The-Air)
アップグレードに対応
超低消費電力センサ・コントローラ
- 4KB の SRAM を備えた自律型 MCU
- センサ・データのサンプリング、保存、処理
- 高速ウェークアップによる低消費電力動作
- ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD
低い消費電力
- MCU の消費電流:
- 3.5mA
(アクティブ・モード、CoreMark)
- 74μA/MHz (CoreMark
実行中)
- 1μA (スタンバイ・モード、RTC、80KB
RAM)
- 160nA
(シャットダウン・モード、ウェイクアップ・オン・ピン)
- 非常に低いセンサ・コントローラの消費電力:
- 30.1μA (2MHz モード)
- 808μA (24MHz モード)
- 無線の消費電流:
- 7.3mA (RX、2.4GHz)
- 7.5mA (TX、0dBm)
- 9.8mA (TX、+5dBm)
無線プロトコルのサポート
高性能の無線
法規制の順守
- 世界各国の無線周波数で規制適合認証:
- ETSI RED (欧州) / RER
(英国)
- ISED (カナダ)
- FCC (米国)
MCU のペリフェラル
- デジタル・ペリフェラルは 32 の GPIO のいずれかにルーティング可能
- 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16
ビット汎用タイマ
- 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8
チャネル
- 8 ビット DAC
- 2 つのコンパレータ
- プログラマブルな電流ソース
- 2 つの UART、2 つの
SSI、I2C、I2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- 温度およびバッテリ・モニタを内蔵
セキュリティを実現する機能
- AES 128 および 256
ビット暗号化アクセラレータ
- ECC および RSA
公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
- SHA2 アクセラレータ (SHA-512
までのフル・スイート)
- 真性乱数生成器 (TRNG)
開発ツールとソフトウェア
動作範囲
- オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
- 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
- Tj:-40~+105℃
パッケージ
- 7mm × 7mm MOT (32 の GPIO)
- RoHS 準拠のパッケージ