DATA SHEET
SN74AVC2T244 2 ビット単方向電圧レベル・トランスレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い動作 VCC 範囲:0.9V~3.6V
- 低い静的消費電流:ICC = 6µA 以下
- 出力イネーブル機能により、出力を無効化することで消費電力を低減可能
- 3.0V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
- 最大データ・レート
- 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
- 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
- 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
- 150Mbps (1.5V に変換)
- 100Mbps (1.2V に変換)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護