DATA SHEET
TDC1000 液位センシング、流量センシング、濃度センシング、近接センシング・アプリケーション用の超音波センシング・アナログ・フロント・エンド (AFE)
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 測定範囲:最大 8ms
- 動作電流:1.8μA (2SPS)
- トランスミッタ・チャネル TX1/TX2:
- シングルまたはデュアル・トランスデューサのアプリケーションをサポート
- 励起をプログラム可能:31.25kHz~4MHz、最大 31 パルス
- レシーバ・チャネル RX1/RX2:
- STOP のサイクル間ジッタ:50psRMS
- 低ノイズでプログラマブルなゲイン・アンプ
- 外部フィルタ設計で信号チェーンにアクセス
- エコー認定用のプログラマブルなスレッショルド・コンパレータ
- 差動飛行時間 (TOF) 測定用の自動チャネル交換
- 長い TOF を測定するために低消費電力モードをプログラム可能
- 温度測定
- 2 つの PT1000/500 RTD と接続
- RTD から RTD へのマッチング精度:0.02℃RMS
- 動作温度範囲:-40℃~125℃