JAJSQ28B April 2023 – August 2024 TLV9361-Q1 , TLV9362-Q1 , TLV9364-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TLV936x-Q1 ファミリ (TLV9361-Q1、TLV9362-Q1、TLV9364-Q1) は、AEC-Q100 車載認定済みの 40V コスト最適化オペアンプ ファミリです。
これらのデバイスは、レール ツー レール出力、低入力電圧ノイズ密度 (6nV/√Hz)、低オフセット (標準値 ±400µV)、低オフセット ドリフト (標準値 ±1.25µV/℃)、10.6MHz の帯域幅などの優れた DC および AC 仕様を備えています。
EMIRR フィルタリング、大出力電流 (±60mA)、高スルーレート (25V/μs) などの特長を持つ TLV936x-Q1 は、コストの制約が厳しい高電圧アプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV936x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TLV9361-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | |
TLV9362-Q1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | |
PW (TSSOP、8) | 3mm × 6.4mm | |
TLV9364-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |