このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このデバイスはクワッド 2 入力正論理 AND ゲートであり、ブール関数 Y + A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC08Q-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
1A | 1 | Input | Channel 1, Input A |
1B | 2 | Input | Channel 1, Input B |
1Y | 3 | Output | Channel 1, Output Y |
2A | 4 | Input | Channel 2, Input A |
2B | 5 | Input | Channel 2, Input B |
2Y | 6 | Output | Channel 2, Output Y |
GND | 7 | — | Ground |
3Y | 8 | Output | Channel 3, Output Y |
3A | 9 | Input | Channel 3, Input A |
3B | 10 | Input | Channel 3, Input B |
4Y | 11 | Output | Channel 4, Output Y |
4A | 12 | Input | Channel 4, Input A |
4B | 13 | Input | Channel 4, Input B |
VCC | 14 | — | Positive Supply |
Thermal Information | — | The thermal pad can be connected to GND or left floating. Do not connect to any other signal or supply. |