このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
この 8 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。SN74AVC8T245 は VCCA/VCCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。本デバイスは最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従する設計です。VCCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計です。VCCBには 1.2 V~3.6 Vの電源電圧に対応します。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。
SN74AVC8T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AVC8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が VCCA から電源を供給されるように設計されています。
SN74AVC8T245 は単一電源システムと互換性があり、後で '245 機能に置き換えることができ、プリント基板の再設計を最小限に抑えることができます。
このデバイスは、Ioff を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能により、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートをハイ・インピーダンス状態にできます。
電源オンまたは電源オフ時にデバイスをハイ・インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗経由で VCC に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
SN74AVC8T245 | RHL (VQFN、24) | 5.5mm × 3.5mm |
PW (TSSOP、24) | 7.8mm × 6.4mm | |
DGV (TVSOP、24) | 5mm × 6.4mm |