JAJSS81I September 2008 – November 2023 UCC27423-Q1 , UCC27424-Q1 , UCC27425-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC2742x-Q1 ファミリのデバイスは、容量性負荷に大きなピーク電流を供給できる高速デュアル MOSFET ドライバです。デュアル反転ドライバとデュアル非反転ドライバの 2 つの標準ロジック・オプションが用意されています。標準の 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。熱特性が強化された 8 ピン PowerPAD Package MSOPパッケージ (DGN) によって熱抵抗が大幅に低減され、長期的な信頼性が向上しています。
本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー プラトー領域で最も必要とされる 4A の電流を供給します。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソース/シンクを実現します。
UCC2742x-Q1 は、イネーブル (ENB) 機能によって、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。ENBA および ENBB は、業界標準ピン配置では未使用だったピン 1 および 8 に実装されています。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンにできます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC2742x-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
MSOP PowerPAD (8) 搭載 |
3.00mm × 3.00mm |
ORDERABLE PART NUMBER(1) | CONFIGURATION |
---|---|
UCC27423QDGNRQ1 | Dual Inverting |
UCC27424QDGNRQ1 | Dual Noninverting |
UCC27423QDRQ1 | Dual Inverting |
UCC27424QDRQ1 | Dual Noninverting |
UCC27425QDRQ1 | One Inverting, One Noninverting |