このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ドライバと保護機能を内蔵した LMG365xR025 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は比類ない電力密度と効率を実現できます。
調整可能なゲート ドライブ強度により、独立な有効化と最大限無効化スルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。ターン オンのスルーレートは 10V/ns から 100V/ns に変化させることができますが、ターン オフのスルーレート、負荷電流の大きさに応じて 10V/ns から最大値に制限することができます。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、短絡保護、および過熱保護が搭載されています。LMG3651R025 は、外部デジタルアイソレータへの電力供給に使用できる LDO5V ピンで 5V LDO 出力を供給します。LMG3656R025 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。LMG3657R025 は、ドレイン-ソース間電流が負であり、ゼロクロスポイント検出時に Low に遷移すると ZCD ピンを High に設定するゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えています。
部品番号 (1) | LDO 5V 出力 | ゼロ電圧検出機能 | ゼロ電流検出機能 |
---|---|---|---|
LMG3650R025 | — | — | — |
LMG3651R025 | あり | — | — |
LMG3656R025 | — | あり | — |
LMG3657R025 | — | — | あり |
DEVICE NAME | RDS(on) | Pin 7 |
---|---|---|
LMG3650R025 | 25mΩ | GND |
LMG3651R025 | LDO5V | |
LMG3656R025 | ZVD | |
LMG3657R025 | ZCD | |
LMG3650R035 | 35mΩ | GND |
LMG3651R035 | LDO5V | |
LMG3656R035 | ZVD | |
LMG3657R035 | ZCD | |
LMG3650R070 | 70mΩ | GND |
LMG3651R070 | LDO5V | |
LMG3656R070 | ZVD | |
LMG3657R070 | ZCD |