このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DP83TC817S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり / なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。
ネットワーク上の通信を保護するため、DP83TC817S-Q1 は IEEE 802.1AE ライン レート セキュリティ機能 (認証と暗号化 (任意) をサポート) を備えています。本 PHY は、最大 16 のセキュア アソシエーション (SA) チャネル (自動 SAK ロールオーバ対応) と拡張パケット ナンバリングをサポートしています。DP83TC817S-Q1 は、不要なパケットをフィルタするための Ingress 分類機能を備えておりエンドツーエンドのセキュリティのための WAN MACsec サポートしています。
DP83TC817S-Q1 は IEEE802.1AS/IEEE1588v2 を内蔵しており、時間に制約のあるリアルタイム制御アプリケーションに適した、高精度の時間同期とハードウェア タイムスタンプ機能を実現するほか、暗号化 PTP パケットをサポートします。
DP83TC817S-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。
DP83TC817S-Q1 は、テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードでさまざまな速度と機能に設計を拡張できます。