このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
これらのデュアル 4 チャネル CMOS アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサは、1.0V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN7LV4052A-Q1 は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号を許容します。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
SN74LV4052A-Q1 | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4 mm |
DYY (SOT-23-THIN、16) | 4.2 mm × 3.26mm |
PIN | TYPE(1)(2) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
2Y0 | 1 | I(1) | Input to mux 2 |
2Y2 | 2 | I(1) | Input to mux 2 |
2-COM | 3 | O(1) | Output of mux 2 |
2Y3 | 4 | I(1) | Input to mux 2 |
2Y1 | 5 | I(1) | Input to mux 2 |
INH | 6 | I | Enables the outputs of the device. Logic low level with turn the outputs on, high level will turn them off. |
GND | 7 | - | Ground |
GND | 8 | - | Ground |
B | 9 | I | Selector line for outputs (see Section 7.4 for specific information) |
A | 10 | I | Selector line for outputs (see Section 7.4 for specific information) |
1Y3 | 11 | I(1) | Input to mux 1 |
1Y0 | 12 | I(1) | Input to mux 1 |
1-COM | 13 | O(1) | Output of mux 1 |
1Y1 | 14 | I(1) | Input to mux 1 |
1Y2 | 15 | I(1) | Input to mux 1 |
VCC | 16 | I | Device power input |