このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
主な特長
Wi-Fi 6 (802.11ax)
CC33x1 デバイスでは Bluetooth® Low Energy 5.4 を使用
TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC
内蔵 2.4GHz および 5GHz PA により、最大 +20.5dBm の出力電力で完全なワイヤレス ソリューションを実現。
動作温度:-40℃~+105℃
最大 50Mbps のアプリケーション スループット